Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

17R21-G
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Socle de panneau mâle série17 , type came, 90-Degree, de type conique, goujon fileté, qualité industrielle, 250-750MCM, 690 A - VERT

Les connecteurs de type conique de la série 17 résistent à une utilisation industrielle éprouvante et robuste. Les applications couvrent les stations de tests des générateurs, les usines d'épuration d'eau, les équipements de machinerie électrochimique et autres utilisations industrielles générales.

Code UPC : 078477991848
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits