Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

SUPPRESSION du
remplacement suggéré : 17R24-SH

17R22-H
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Socle de panneau femelle série17 , type came, 90-Degree, de type conique, goujon fileté, qualité industrielle, 250-750MCM, 690 A - BRUN

Les connecteurs de type conique de la série 17 résistent à une utilisation industrielle éprouvante et robuste. Les applications couvrent les stations de tests des générateurs, les usines d'épuration d'eau, les équipements de machinerie électrochimique et autres utilisations industrielles générales.

Code UPC : 078477992005
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits