Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau femelle, 30-Degree, 250-500 MCM, goujon fileté avec terminaison de microcontact

17RSW-SY

Prise à montage sur panneau série 17, femelle, 600 A max., 600 V, angle de 30 degrés, goujon fileté avec terminaison de microcontact, Gamme de câbles 250-500 MCM, jaune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation dans des emplacements extérieurs

Couleur : jaune

Code UPC : 078477415696
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit