Matériaux :
Matériau de base : thermoplastique
Matériau de contact : alliage d'argent
Matériau du couvercle : thermoplastique
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Bride : acier
Accom. de borne : 14-#10 AWG à câblage arrière;14-#12 AWG à câblage latéral
ID de borne : laiton actif (le cas échéant) noir actif blanc neutre vert terre
Bornes à vis : laiton 8-32
Terminaison : câblage latéral
Bascule : polycarbonate
Plage de couple : 12-14 po-lb
Spécifications mécaniques
Couleur : brun
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Caractéristique 3 : encadré
Caractéristique 4 : canadien
Fonction : unipolaire
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-#10 AWG à câblage arrière;14-#12 AWG à câblage latéral
ID de borne : laiton actif (le cas échéant) noir actif blanc neutre vert terre
Terminaison : câblage latéral
Plage de couple : 12-14 po-lb
Tension : 347 V c.a.
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Endurance : 50,000 cycles minimum
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 65°C
Test de surcharge UL20 : 100 cycles d’OL à 4.8 fois le courant nominal
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 347 V c.a.
Normes et homologations
ANSI : C-73
Intensité : 15 A
CSA C22.2 No 111 : fichier no152105
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Endurance : 50,000 cycles minimum
Test de surcharge UL20 : 100 cycles d’OL à 4.8 fois le courant nominal
Normes et homologations : UL/CSA
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
UL Fed Spec WS896E : fichier noE7458
Norme UL : UL20
Tension : 347 V c.a.
Conditions environnementales
Matériau de base : thermoplastique
Matériau de contact : alliage d'argent
Matériau du couvercle : thermoplastique
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 65°C
Bride : acier
Bornes à vis : laiton 8-32
Bascule : polycarbonate
Tension : 347 V c.a.
Garantie
Garantie : limitée
Caractéristiques
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 111 : fichier no152105
Couleur : brun
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Caractéristique 3 : encadré
Caractéristique 4 : canadien
Fonction : unipolaire
Qualité : qualité commerciale spécifiée
UL Fed Spec WS896E : fichier noE7458
Norme UL : UL20