Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur T de taraudage, femelle-femelle-mâle

18A22-UG
Connecteur multidirectionnel série18 , femelle-femelle-mâle, 400 A max., 600 V, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Green Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries15, 16/18et 17 sont NEMA 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistant aux fissures et aux bris – vulcanizate thermoplastique à duromètre élevé (TPV -...
Pays d’origine : Mexique