Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

18D25-UH

Fiche mâle amovible de qualité commerciale série18 , type came, sertie, Sphérique, Gamme de câbles 2/0 à 1/0 AWG, 220 A - Brun

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide sont conçus pour proposer un assemblage et un démontage simples sans outils spéciaux. Une vis thermoplastique est utilisée pour sécuriser fermement le contact dans le manchon isolant, ce qui permet d'avoir un assemblage, un démontage et des réparations sur le terrain sans effort. Les fiches utilisent des anneaux de verrouillage et de renforcement en plastique moulés dans des ins...

Code UPC : 078477719411
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits