Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

18D33-UB

Fiche femelle amovible à cames série 18, terminaison de vis de fixation double, Sphérique, 2/0 - 4/0 AWG, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide bleus de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – 35 k A/600V...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477736944
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit