Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur de borne femelle - décalage, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à montage sur barre omnibus

18F22-UW

Connecteur de borne série 18 - décalé, femelle, 400 A max., 600 V, terminaison de montage sur barre omnibus, Gamme de câbles no 2-4/0, Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide blancs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistance aux fissures et aux bris – élevé
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit