Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

18R24-UH
Prise à montage sur panneau femelle de type came, série18 , 90-Degree, terminaison de vis de fixation double, 2/0 - 4/0 AWG, 400 A max., les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide bruns de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 à 35k ...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477721285
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits