Prise mâle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté, écrous à fermeture automatique
18R25-1G
Prise à montage sur panneau mâle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de 3,81 cm, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, verte
Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
- Terminaison de vis de fixation unique ou double
- Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
- UL : courant nominal de court-circuit 1691, 508 – 35 k A/600V
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Utilisations courantes : divertissement, pétrole et gaz, exploitation minière, distribution d’électricité, chantiers de construction et autres utilisations électriques temporaires
Couleur : vert
Renseignements sur le produit
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400 A
Maximum Tension : 600 V
SCCR : 35kA
Matériaux
Contact : laiton
Isolants : santoprène
Données électrotechniques
Genre : mâle
Gamme de calibres de câble : no 2 à 4/0
Type de connexion : goujon fileté
Type de terminaison : sphérique
Caractéristiques
Couleur : vert
Série : série 18
Caractéristique : écrous à fermeture automatique/PEM
Normes et homologations
Classification NEMA : type 3R
UL : 1691
Norme CSA : 1691
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Gamme résidentielle
- Disjoncteurs traditionnels
- Disjoncteurs intelligents
- Compteur principal extérieur
- Panneaux de distribution intérieurs
- Extérieur tout-en-un
- Disjoncteurs principaux
- Couvercles et portes
- Disjoncteurs traditionnels
- Protection contre les surtensions
- Accessoires
- Panneaux de distribution canadiens
- Formation sur le lac Nona
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises/prises enfichables
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
Commercial
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire