Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté, écrous à fermeture automatique

18R25-1Y

Prise à montage sur panneau mâle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de 3,81 cm, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, jaune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – 35 k A/600V court...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477022238
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit