Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté, écrous à fermeture automatique

18R26-1H

Socle de panneau femelle unipolaire de type came, série 18, sphérique, terminaison à goujon fileté de 3,91 cm, 90 degrés, Gamme de câbles 2 - 4/0, 400 A max., plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, brun

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour...
Code UPC : 078477022320
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit