Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté, écrous à fermeture automatique

18R26-1Y

Socle de panneau femelle unipolaire de type came, série 18, sphérique, terminaison à goujon fileté de 3,81 cm, 90 degrés, Gamme de câbles 2 - 4/0, maximum 400 A, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, jaune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • NEMA 3R homologué f...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477022306
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit