Trousse de socle d’alimentation, charnière standard, enfouissement direct
1BH42-1E
Trousse de piédestal d’alimentation en acier inoxydable1-Gang 42” , enfouissement direct, NEMA 3R, couvercle à charnières affleurantes verrouillable, couvercle à fermeture automatique, noir, la trousse comprend un DDFT inviolable et intempérisé de 20 A (G5362-WTW)
SÉCURITÉ – alimentez des emplacements inaccessibles auparavant dans un logement intempérisé homologué NEMA 3R
PRATIQUE – facile à monter et à installer avec une variété de configurations de dispositif
POLYVALENT – idéal pour une variété d’applications, y compris...
Trousse de piédestal d’alimentation en acier inoxydable1-Gang 42” , enfouissement direct, NEMA 3R, couvercle à charnières affleurantes verrouillable, couvercle à fermeture automatique, noir, la trousse comprend un DDFT inviolable et intempérisé de 20 A (G5362-WTW)
SÉCURITÉ – alimentez des emplacements inaccessibles auparavant dans un logement intempérisé homologué NEMA 3R
PRATIQUE – facile à monter et à installer avec une variété de configurations de dispositif
POLYVALENT – idéal pour une variété d’applications, y compris les terrains de camp, les parcs publics, les aéroports, les campus, les bâtiments commerciaux et plus encore
Les socles sont fièrement fabriqués aux États-Unis. Se reporter aux pages de catalogue individuelles pour connaître le pays d'origine des dispositifs de câblage électrique.
Conduit Feeds : Accommodates two 1-1/2" conduit raceways
Height : 42" inch (18" above grade)
Maximum Dimensions : 42.0"H x 2.75"W x 6.0"D
Plaque de montage : 1-Gang Decora
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 20A max.
Tension : 125 V c.a.
Garantie
Garantie : limitée 1-Year
Matériaux :
Construction : corps et couvercle soudés avec panneau d’accès amovible et fentes d’entrée de câblage
Mise à la terre : acier inoxydable (cosse préinstallée)
Matériau du socle : acier inoxydable 304 (corps, couvercle et panneau d’accès de calibre14 )
n-a
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.