Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Une cellule, Far Cyc, Luminaire, Connecteur de broche de scène

1FC1V-22B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Luminaire Far Cyc à une cellule 120V avec pince en C, lyre d’accrochage et connecteur de broche de scène La série NSI/Leviton Far Cyc est une lumière théâtrale de 1500 watts maximum par section conçue pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur 12-Inch (3.6 m) centres, à 10-Feet (3.3 m) du cyc. Desi...
Code UPC : 078477158470
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits