Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Une cellule, Far Cyc, Luminaire, Extrémités dénudées, 120V

1FC1V-50B

ÉPUISÉ

Far-Cyc 120V avec pince en « C », lyre suspendue et extrémités dénudées

La série NSI/Leviton Far Cyc est composée d’un éclairage théâtral de 1 500 watts maximum par section, conçu pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur des centres 12-Inch (3,6 m), 10-Feet (3,3 m) du cyc. Conçu pour fonctionner...
Code UPC : 07847715846
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit