Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Une cellule, Far Cyc, Luminaire, Connecteur à verrouillage par torsion

1FC1V-62B

ÉPUISÉ
Luminaire Far Cyc à une cellule de 120V avec pince en C, lyre d’accrochage et connecteur à verrou pivotant La série NSI/Leviton Far Cyc est une lumière théâtrale de 1 500 watts maximum par section conçue pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur des centres 12-Inch (3,6 m), 10-Feet (3,3 m) du cyc. Des
Code UPC : 078477159330
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit