Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Une cellule, Far Cyc, Luminaire, Extrémités dénudées, 220V

1FC2V-50B
ÉPUISÉ

Far-Cyc 220V à une lampe avec pince en « C », Lyre d’accrochage et extrémités dénudées

La série NSI/Leviton Far Cyc est composée d’un éclairage théâtral de 1500 watts maximum par section, conçu pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur 12-Inch (3.6 m) centres, à 10-Feet (3.3 m) du cyc. Conçu pour fonctionner...
Code UPC : 07847715874
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit