Compteur divisionnaire, intérieur, 120V, monophasé, 2 fils, maximum 400A, Transformateur de courant à noyau à pince, Trousse de compteur électrique
1K120-4W
Sous-compteur série 1000 , Trousse intérieure 120V 400A 1P/2W avec 1 transformateur de courant à noyau à pince (TC)
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 1000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions...