Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 120V, monophasé, deux fils, maximum 800A, un transformateur de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

1K120-8W

Sous-compteur série 1000, 120V, 800A, 1P/2 W, trousse intérieure avec 1 transformateur de courant à noyau à pince (TC)

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions...
Code UPC : 078477597347
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes