Compteur divisionnaire, intérieur, 120/240V, monophasé, 3 fils, 800Amax., Transformateurs de courant à noyau à pince 2 , Trousse de compteur électrique
1K240-8W
Sous-compteur série 1000 , Trousse intérieure 120/240V 800A 1P/3W avec transformateurs de courant (TC) à noyau à pince 2
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 1000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour une nouvelle construction...