Compteur divisionnaire, intérieur, 277V, monophasé, deux fils, maximum 200A, un transformateur de courant à noyau solide, trousse de compteur électrique
1K277-2SW
Sous-compteur série 1000, 277V, 200A, 1P/2 W, trousse intérieure avec 1 transformateur de courant à noyau solide (TC)
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour une nouvelle construction...