Compteur divisionnaire, intérieur, 120V, monophasé, bipolaire, maximum 800A, élément unique, demande, compteur électrique
1N120-8D
Compteur divisionnaire série 1000, Compteur de demande à élément unique, 1P/2 W, 120V, 800:00,1 A, maximum 800A, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ de Leviton de la série 1000 répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouveaux connecteurs...