Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208/240V, monophasé 3 fils, maximum 400A, élément double, Compteur électrique

1N240-41
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Compteur divisionnaire série 1000 , Compteur à élément double, 1P/3W, 120/208/240V, 400:00,1A, maximum 400A, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.

The Leviton VerifEye™ Series 1000 line of revenue-grade submeters meets all measurement and verification-based opportunities — including load management and LEED rating achievement. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier...
Code UPC : 078477548288
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes