Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208/240V, monophasé 3 fils, maximum 800A, élément double, Compteur électrique
1N240-81
Produit supprimé de la gamme. Compteur divisionnaire série 1000 , Compteur à élément double, 1P/3W, 120/208/240V, 800:00,1A, maximum 800A, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
The Leviton VerifEye™ Series 1000 line of revenue-grade submeters meets all measurement and verification-based opportunities — including load management and LEED rating achievement. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier...