Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 277V, monophasé, deux fils, maximum 800A, élément unique, Compteur électrique

1N277-81

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Compteur divisionnaire série 1000, Compteur à élément unique, 1P/2 W, 277V, 800:00,1 A, maximum 800A, SOUS-MÈTRE SEULEMENT.

La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ de Leviton de la série 1000 répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires série 1000 sont faciles à spécifier et à installer
Code UPC : 078477548394
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo
Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires