Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480 V, monophasé, trifilaire, maximum 800A élément double, Compteur électrique
1N480-81
Produit supprimé de la gamme. Compteur divisionnaire série 1000, Compteur à élément double, 1P/3 W, 277/480 V, 800:00,1 A, maximum 800A SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires série 1000 sont faciles à spécifier et à installer...