Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, extérieur, 277V, monophasé 2 fils, maximum 100A, un transformateur de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

1O277-1W

Sous-compteur série 1000 , trousse extérieure 277V 100A 1P/2W avec un transformateur de courant à noyau à pince (TC)

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 1000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et ...
Code UPC : 078477597569
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes