Compteur divisionnaire, extérieur, 120V, monophasé, deux fils, maximum 800A, élément unique, Compteur électrique
1R120-81
Compteur divisionnaire série 1000, élément unique, 120V, 1PH, 2W, ligne à neutre, 800:00,1 A, maximum 800A, petit extérieur, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ de Leviton de la série 1000 répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçu pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de