Compteur divisionnaire, extérieur, 120/208/240V, 2 phase 3 fils, 800Amax., élément double, Compteur électrique
1R240-81
Compteur divisionnaire série 1000 , élément double, 120/208/240V, 2PH, 3W, 800:00,1A, Max. 800A, Petit extérieur, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
The Leviton VerifEye™ Series 1000 line of revenue-grade submeters meets all measurement and verification-based opportunities — including load management and LEED rating achievement. Conçu pour fournir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de consommation d’énergie...