Compteur divisionnaire, extérieur, 277V, monophasé, 2 fils, maximum 400A, élément unique, Compteur électrique
1R277-41
Compteur divisionnaire série 1000 , élément unique, 277V, 1PH, 2W, Ligne-neutre, 400:00,1A, Max. 400A, Petit extérieur, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
The Leviton VerifEye™ Series 1000 line of revenue-grade submeters meets all measurement and verification-based opportunities — including load management and LEED rating achievement. Conçu pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de...