Compteur divisionnaire, extérieur, 277/480V, 2 phase 3 fils, 400Amax., élément double, Compteur électrique
1R480-41
Compteur divisionnaire série 1000 , élément double, 277/480V, 2PH, 3W, 400:00,1A, Max. 400A, Petit extérieur, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
The Leviton VerifEye™ Series 1000 line of revenue-grade submeters meets all measurement and verification-based opportunities — including load management and LEED rating achievement. Conçu pour fournir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures des consommations d’énergie...