Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20FC-CL
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

20 A, 125 V, 2-Pole, 3-Wire, Bornes à sertir pour connecteur femelle de fiche de scène - NOIR AVEC COUVERCLE TRANSLUCIDE

Les connecteurs de broche de scène de 20 A de Leviton sont conviviaux, durables et sûrs. Le profil ergonomique épouse confortablement votre main, facilitant ainsi le montage et le démontage. Ceci permet de moins fatiguer l’assembleur et l’utilisateur qui connectent et déconnectent les câbles et accessoires. Le profil unique augmente également la sécurité, car...

Couleur : claire

Code UPC : 078477127780
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Produits connexes