Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

22L26-E

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

Connecteur femelle enclenchable en ligne à extrémité sphérique, Contact et isolant à cames unipolaire série 22, sertie, 500-750MCM 690 A max - NOIR

Les connecteurs et prises à verrouillage positif de type came de la série 22 sont la norme utilisée par les bases de la Marine et les chantiers navals pour fournir une alimentation triphasée aux navires au bord du quai. Notre série de connecteurs enclenchables a été testée en fonction des spécifications de la Marine, y compris en termes de compatibilité avec les produits concurrents. Ils offrent un usage intensif, complet...

Code UPC : 078477997888
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit