20 A, 125 V, Fiche verrouillable, Qualité industrielle
23004-HG
20 A, 125 V, non NEMA, 2P, 3W, fiche verrouillable,Qualité industrielle, Mise à la terre, Interruption d’alimentation, Utilisation hospitalière - GRIS
Les dispositifs verrouillables de Leviton, leaders du secteur, tels que notre gamme de fiches, connecteurs et prises encastrées de qualité industrielle et hospitalière avec interrupteur d’alimentation, offrent un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et d’autres caractéristiques appuyées par une garantie limitée 10-year .