Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable, 20 A, 125 V, qualité industrielle pour usage très intensif, noir et blanc

2311
20 A, 125 V, NEMA L5-20P, 2P, 3W, fiche verrouillable, usage très intensif, qualité industrielle, MALT - La gamme Black & White de Leviton de fiches, connecteurs, socles d’entrée et prises de qualité industrielle offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477800942
Pays d’origine : Mexique
NEMA L5-20P

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes