20 A, 125 V, Connecteur verrouillable, Qualité industrielle
2313-PLC
20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT, témoin d’alimentation - NOIR-BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Couleur : noir/blanc