Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 20 A, 250 V, qualité industrielle, noir et blanc

2323
20 A, 250 V, NEMA L6-20R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT - La gamme Black & White de Leviton de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Uniqu...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477801154
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes