Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 277 V, Connecteur verrouillable, Qualité industrielle

2333-PLC

20 A, 277 V, Nema L7-20R, 2P, 3W Qualité industrielle, Connecteur verrouillable, MALT, Témoin d’alimentation - NOIR-BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Garantie limitée de 10 ans
Code UPC : 078477140857
Pays d’origine : Mexique
NEMA L7-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes