20 A, 600 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle
2355
20 A, 600 V, NEMA L9-20P, 2P, 3W, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle, MALT - BLANC
Les dispositifs verrouillables de Leviton, leaders du secteur, tels que notre gamme Black & White de fiches et connecteurs de qualité industrielle et notre gamme V-0-Max de prises encastrées de qualité industrielle, offrent un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et d’autres caractéristiques qui sont appuyées par une garantie à vie.