Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 250 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle

2370

20 A, 250 V 3-Phase, NEMA L11-20R, 3P, 3W, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, sans mise à la terre, V-0-MAX - NOIR

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées.

Code UPC : 078477045305
Pays d’origine : Mexique
NEMA L11-20R

Renseignements sur les produits