20 A, 480 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle
2385
20 A, 480 V 3-Phase, NEMA L12-20P, 3P, 3W, Prise verrouillable à socle, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur