Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, 350-500 MCM, terminaison à tube de sertissage

23L22-SE

Fiche série 23, mâle, 600 A max., 600 V, terminaison à tube de sertissage, Gamme de câbles 350-500 MCM, Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Résistant aux fissures et aux chocs – vulcanisé thermoplastique à fort duromètre (TPV - Santoprène)
  • Le chromocodage permet d’identifier rapidement et ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477993163
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit