Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

23L22-W

Connecteur mâle enclenchable en ligne de type conique, Contact et isolant à cames unipolaire série 23 , sertie, 350-500MCM, 690 A max - BLANC

Les connecteurs et prises à verrouillage positif de type came de la série 23 sont la norme utilisée par les bases de la Marine et les chantiers navals pour fournir l’alimentation 3-phase aux navires au bord du quai. Notre série de connecteurs enclenchables a été testée en fonction des spécifications de la Marine, y compris en termes de compatibilité avec les produits concurrents. Ils offrent un usage intensif, complet...

Code UPC : 07847799796
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits