Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

23L23-R
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :

Connecteur mâle enclenchable en ligne de type conique, Contact et isolant à cames unipolaire série 23 , sertie, 500-750MCM, 690 A max - ROUGE

Les connecteurs et prises à verrouillage positif de type came de la série 23 sont la norme utilisée par les bases de la Marine et les chantiers navals pour fournir l’alimentation 3-phase aux navires au bord du quai. Notre série de connecteurs enclenchables a été testée en fonction des spécifications de la Marine, y compris en termes de compatibilité avec les produits concurrents. Ils offrent un usage intensif...

Code UPC : 078477998007
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits