Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

23L25-E

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

Connecteur femelle enclenchable en ligne de type conique, Contact et isolant à cames unipolaire série 23, sertie, 350-500MCM, 690 A max - NOIR

Les connecteurs et prises à verrouillage positif de type came de la série 23 sont la norme utilisée par les bases de la Marine et les chantiers navals pour fournir une alimentation triphasée aux navires au bord du quai. Notre série de connecteurs enclenchables a été testée en fonction des spécifications de la Marine, y compris en termes de compatibilité avec les produits concurrents. Ils offrent un usage intensif, conforme...

Code UPC : 078477998076
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit