Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

23L25-Y

Connecteur mâle enclenchable en ligne de type conique, Contact et isolant à cames unipolaire série 23, sertie, 350-500MCM 690 A max - JAUNE

Les connecteurs et prises à verrouillage positif de type came de la série 23 sont la norme utilisée par les bases de la Marine et les chantiers navals pour fournir une alimentation triphasée aux navires au bord du quai. Notre série de connecteurs enclenchables a été testée en fonction des spécifications de la Marine, y compris en termes de compatibilité avec les produits concurrents. Ils offrent un usage intensif, complet...

Code UPC : 07847721060
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit