Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise verrouillable encastrée V-0-Max

2410-R

20 A, 125/250 V, NEMA L14-20R, 3P, 4W Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, MALT - ROUGE

  • Le contact monobloc en laiton apporte une durée de vie plus longue et une conductivité continue par rapport aux styles rivetés à plusieurs pièces.
  • Bride en laiton très épais et nickelé résistant à la corrosion.
  • Intensité, tension, configuration NEMA
Code UPC : 078477333143
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA L14-20R

Renseignements sur le produit