Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable, 20 A, 250 V, qualité industrielle, noir et blanc

2421
20 A, 250 V 3-Phase, NEMA L15-20P, 3P, 4W, Fiche verrouillable, Qualité industrielle, Mise à la terre - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • U...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477808122
Pays d’origine : Mexique
NEMA L15-20P

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes