Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 480 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle

2435

20 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-20P, 3P, 4W, Prise verrouillable à socle, Qualité industrielle, Mise à la terre - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477806289
Pays d’origine : Mexique
NEMA L16-20P

Renseignements sur les produits